카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9612400003
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-F
Valve Body
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_f/valve_body/lkb_f_butterfly_asmtab.prj},{NB=9612400003},{IDNR=9612400003},{SIZEISO=},{SIZEDN=40},{CON1=DIN tube},{CON2=Welding ends},{OD1=42.0},{ID1=38.0},{H1=83.0},{E1=37.7},{MAT=1.4307/304L},{MATG=EPDM},{NOTE=},{PRODUCT=},{VERS=3},{ODX=MIN},{H=MIN},{D1=86.5},{D2=62.000},{D3=49.000},{D4=41.600},{H2=21.0},{H3=11.000},{H4=1.500},{H5=4.000},{R1=MIN},{R2=MIN},{W1=42.000},{W2=31.670},{W3=42.000},{W4=31.670},{W5=77.500},{WD1=6.500},{WD2=5.500},{S1L=33.500},{S1H=3.500},{S1D=5.000},{S1SW=8.000},{N1H=4.000},{N1D=7.200},{PW=8.000},{PR=5.000},{PH=16.700},{PPATH=../../../lkb_f_butterfly_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 102
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
LKB-F - Butterfly Valve
Bill of material
9612400003
Valves Order Code
9612400003
9612400003
Size ISO
Size DN
40
40
Con.
DIN tube
DIN tube
Con.
Welding ends
Dia.
42.0
42.0
mm
Dia.
38.0
38.0
mm
Width
83.0
83.0
mm
Height
37.7
37.7
mm
Matr.
1.4307/304L
1.4307/304L
Matr.-gasket
EPDM
EPDM
Note
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성