카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9612628781
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-F
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_f/manual/butterfly_lkbf_man_d15_asmtab.prj},{NB=9612628781},{IDNR=9612628781},{PRODUCT=LKB-F DIN WELD/WELD-DN150-EPDM 304L BUTTERFLY VALVE KIT WITH 4 POSITIONS HANDLE},{IDNR1=9612400009},{IDNR2=9612079101},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-F},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Welding},{CAS4VIS=Welding},{CAS5VIS=NW150},{CAS6VIS=EPDM},{CAS7VIS=304},{CAS8VIS=Handle},{CAS9VIS=4 Pos.},{CAS10VIS=no indication},{CAS11VIS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
LKB-F Manual DN150 - Butterfly Valve
Bill of material
9612628781
Valves Order Code
9612628781
Product description
LKB-F DIN WELD/WELD-DN150-EPDM 304L BUTTERFLY VALVE KIT WITH 4 POSITIONS HANDLE
Valve
9612400009
Handle
9612079101
Product Specification
data sheet
Valve type
LKB-F
Standard
DIN
Connection 1
Welding
Connection 2
Welding
Size
NW150
Sealing
EPDM
Material
304
Actuation
Handle
Actuator
4 Pos.
Indication
no indication
Top unit type
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성