카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
TE10B22271
Alfa Laval
Tank Equipment
Tank Cleaning Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/tank_cleaning_equipment/sanimidget.prj},{NB=TE10B22271},{IDNR=TE10B22271},{INFO=Data Sheet},{PRODUCT=SaniMidget 180D 1\"weldISO EX},{CONFIG=180D},{W=0.00},{BAR=2},{FLOW=3.0},{ICT=Weld-on},{ICN=ISO 2037},{ICS=1\"},{DPE=},{MATERIAL=AISI 316L},{ATEX=},{IDNRPIC=te10b22271}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 285
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
SaniMidget - Toftejorg SaniMidget Rotary Spray Head
Bill of material
TE10B22271
Order Code
TE10B22271
TE10B22271
Product Specification
Data Sheet
Description
SaniMidget 180D 1"weldISO EX
SaniMidget 180D 1"weldISO EX
Configuration
180D
180D
Recommended Pressure
2
barg
Flow Rate
3.0
3.0
m3/h
Inlet Connection Type
Weld-on
Weld-on
Inlet Connection Norm
ISO 2037
ISO 2037
Inlet Connection Size
1"
1"
Down pipe/Extension
Material
AISI 316L
AISI 316L
ATEX
Height
120.5
120.5
mm
Diameter
45
mm
Width
0
0
mm
Distance
0
0
mm
Distance
0
0
mm
Diameter
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성