??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.10.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced None, Spiral Clean None, Spiral Clean Leakage Chamber, 2 1/2-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613077172
Valves Order Code
CAS CODE INPUT
Product Type
US Version Standard
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Discontinued
Lower Valve body size
2 1/2-Inch
Upper Valve body size
2 1/2-Inch
House configuration
Welded houses
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Plugs
No
Spiral Cleaning of spindel
No
Spiral cleaning of leakage chamber
Yes
Internal cleaning (Seat lift)
No
Actuator size
4-Strong
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen