??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/10/01より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
A13MHM obsolete - Clamp rings
Bill of material
211059
Item number
211059
Size - mm
200 mm
Size
8 Inch
Dim. - mm
169.9 mm
Dim. - inch
6.69 Inch
Width
24.0 mm
Width
274.0 mm
Outer clamp diameter
241.4 mm
Inner clamp diameter
221.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)