??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.10.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Alfa Laval
Beschreibung
A13MHM obsolete - Klemmringe
Stückliste
211059
Bestellnummer
211059
Size - mm
200 mm
Size
8 Zoll
Dim. - mm
169.9 mm
Dim. - inch
6.69 Zoll
Width
24.0 mm
Width
274.0 mm
Outer clamp diameter
241.4 mm
Inner clamp diameter
221.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen