카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
8010000579
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_1_male.prj},{NB=8010000579},{IDNR=8010000579},{DESC=MALE GS DN100 H3 1.4307},{SHAPE=Male},{STANDARD=DIN11853-1},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=H3},{ALSIS=5057},{SIZE=100},{B=50},{C=130 x 1/4},{C1=130.000},{OD=104},{ID=100},{T=2.0},{W=0.675},{INFO=Data Sheet},{B1=20},{D7=106.560},{D11=119.000},{KR2=2.450},{K1=1.085},{K2=0.875},{F1=10.000},{F2=2.000},{R1=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
DIN11853-1 - Male GS
Bill of material
8010000579
Item number
8010000579
8010000579
Description
MALE GS DN100 H3 1.4307
MALE GS DN100 H3 1.4307
Shape
Male
Standard
DIN11853-1
Material
1.4307 (304L)
1.4307 (304L)
Surface
H3
AlfaLaval code
5057
DN
100
100
mm
Length
50
50
mm
Thread
130 x 1/4
130 x 1/4
Outer diameter
104
104
mm
Inner diameter
100
100
mm
Thickness
2.0
2.0
mm
Weight
0.675
0.675
kg
Product Specification
Data Sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성