245786
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_l31.prj},{NB=245786},{IDNR=245786},{NAME=L31-4 X 3-304-7},{DESC=WELD CON RED, POLISHED ID/OD},{SHAPE=Reducer Concentric},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=304},{SURFACE=#7},{CERTIFICATE=3A},{A1=3.175},{A21=95.25},{A3=3.175},{OD1=101.6},{OD2=76.20},{ID1=97.38},{ID2=72.90},{W=0.426},{INFO=Data Sheet},{VERS=1},{INCH1=4},{INCH2=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
L31 - Reducer Concentric
Bill of material
245786
Item number
245786
245786
Name
L31-4 X 3-304-7
L31-4 X 3-304-7
Description
WELD CON RED, POLISHED ID/OD
WELD CON RED, POLISHED ID/OD
Shape
Reducer Concentric
Standard
ASME
Material
304
304
Surface
#7
#7
Certificate
3A
Size
4 X 3
4 X 3
인치
Size
101.6 X 76.2
101.6 X 76.2
mm
Length
101.60
101.60
mm
Diameter
101.6
101.6
mm
Diameter
76.20
76.20
mm
Diameter
97.38
97.38
mm
Diameter
72.90
72.90
mm
Weight
0.426
0.426
kg
Product Specification
Data Sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성