카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9612905161
Alfa Laval
Installation Material
Installation Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/accessories/screw_nut_set.prj},{NB=9612905161_10},{IDNR=9612905161},{DESC=SCREW AND NUT SET DN10-50 DIN 11864-2/11853-2},{STANDARD=DIN},{MATERIAL=-},{FLANGESIZE=DN10-DN15-DN20-DN25-DN40-DN50},{SCREW=M8x30},{NUT=M8},{QTY=4},{ALSIS=5060},{T=10.000},{A=5.300},{B=30.000},{SW=13.000},{C=6.500},{TH=8},{W=0.079}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Screw and nut set
Bill of material
9612905161
Item number
9612905161
9612905161
Description
SCREW AND NUT SET DN10-50 DIN 11864-2/11853-2
SCREW AND NUT SET DN10-50 DIN 11864-2/11853-2
Standard
DIN
DIN
Material
-
-
Flange size
DN10-DN15-DN20-DN25-DN40-DN50
DN10-DN15-DN20-DN25-DN40-DN50
Screw size
M8x30
M8x30
Nut Size
M8
M8
Quantity
4
4
piece(s)
AlfaLaval code
5060
5060
Flange thickness
mm
값 입력 T
Flange thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Head width
5.300
5.300
Thread width
30.000
30.000
Key opening
13.000
13.000
Nut width
6.500
6.500
Thread
8
8
Weight per pack
0.079
0.079
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성