카탈로그: Alfa Instrumentos
생성됨: 03.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Instrumentos
L-250 SAMEL-2CF SC
Alfa Instrumentos
Suportes para células
Powered by
CAD모델 선택
{alfa_instrumentos/suportes_para_celulas/samel_asmtab.prj},{NB=L-250SAMEL-2CFSC},{SERIES=SAMEL},{CAP=250},{CDEC=},{SUPP=2CF},{MATSAPA=SC},{C=5},{P=12.5},{PPATH=parts/samel_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SAMEL - Suportes para células
Bill of material
L-250 SAMEL-2CF SC
Part Number
L-250 SAMEL-2CF SC
Linha
SAMEL
Código
0007772
Capacidade
250
500
1000
2000
5000
250
500
1000
2000
5000
kg
Modelo Célula de Carga
L-250
LX-250
L-250
LX-250
Material Célula de Carga
Aço Carbono
Modelo Suporte
SAMEL-2CF
SAMEL-2CF
Material Suporte
Aço Carbono
Material Sapata
Aço Carbono
Aço Carbono
Modelo
Célula de Carga em aço liga L-250, capacidade 250kg com SAMEL-2CF
A
87
mm
B
100
mm
C
5
m
H
130
mm
J
95
mm
L
166.9
mm
P
12.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성