??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
M e MX - Células de Carga
Bill of material
M-10T
Part Number
M-10T
Linha
M
Código
0002740
Descrição
Células de Carga Modelos M e MX
Capacidade
10000 kg
Descrição
Célula de Carga em aço liga niquelado M-10T, capacidade 10.000kg
Material
Acabamento Superficial
Níquel
C
10 m
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
Resistência Elétrica
E 780 + / - 20 S 700 + / - 2 Ω
Numero de Divisões
10.000
Classe de Proteção
IP 67
Cabo
9619 (7mm diam. 4 vias Blindado)
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей