??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
L e LX - Células de Carga
Bill of material
L-250
Part Number
L-250
Linha
L e LX
Código
0002736
Descrição
Célula de Carga Modelos L e LX
Capacidade
kg
Material
Acabamento Superficial
Níquel
A
57 mm
B
15.8 mm
C
5.000 m
D
25.4 mm
E
76.2 mm
F
13.0 mm
H
32 mm
L
130 mm
N
23.4 mm
Q
15.8 mm
R
11.2 mm
S
15.2 mm
Parafuso Recomendado
M12 - classe 12.9 - DIN 912
Torque
14 kgm
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
Resistência Elétrica
E 390 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
Numero de Divisões
10.000
Classe de Proteção
IP 67
Cabo
9619 (7mm diam. 4 vias Blindado)
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型