70 Degree Incline
Alaco Ladder
Mezzanine Ladders
M (60-80)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/mezzanine20ladders/m202860-8029/ladder20ships20alaco20mezzanine-m70.prj},{NB=70 Degree Incline},{ORDERNO=70 Degree Incline},{BRACKETCL=0.208333333333333},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{HANDRAIL_OFFSET=1},{HANDRAILRADIUS=0.125},{LADDER_INCLINE=70},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAX_HEIGHT=17},{MAXIMUM_HEIGHT=17},{NEXTRUNGLOCATELR=0.341222094624564},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.17},{OMNICLASS_TITLE=Ships Ladders},{PARTTYPE=Normal},{RAIL_DEPTH=0.473958333333333},{STEP_HEIGHT=0.9375},{STEP_WIDTH=0.5},{THIRDSUPP=1},{TOP_STEP_OFFSET_FROM_SURFACE=0.208333333333333},{TOPRUNGLOCATELR=0.252187961706531},{TREADLOCATE=0.363970234266204},{UNIT_DEPTH=4.35241159940843}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco Mezzanine-M70
Bill of material
70 Degree Incline
ORDERNO
70 Degree Incline
bracketcl
0.208333333333333
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
handrail offset
1
handrailradius
0.125
ladder incline
70
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
max height
17
maximum height
17
nextrunglocatelr
0.341222094624564
number of rungs
10
omniclass number
23.30.70.17.17
omniclass title
Ships Ladders
parttype
Normal
rail depth
0.473958333333333
step height
0.9375
step width
0.5
thirdsupp
1
top step offset from surface
0.208333333333333
toprunglocatelr
0.252187961706531
treadlocate
0.363970234266204
unit depth
4.35241159940843
unit height
10
unit width
2
unit width_inside frame
1.98958333333333
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성