75 Degree Incline
Alaco Ladder
Mezzanine Ladders
M1000 (60-75)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/mezzanine20ladders/m1000202860-7529/ladder20ships20alaco20mezzanine-m1000-75.prj},{NB=75 Degree Incline},{ORDERNO=75 Degree Incline},{BRACKETCL=0.208333333333333},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{HANDRAIL_OFFSET=0.833333333333333},{HANDRAILRADIUS=0.125},{LADDER_INCLINE=75},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAX_HEIGHT=20},{MAXIMUM_HEIGHT=20},{NEXTRUNGLOCATELR=0.25957578016765},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.17},{OMNICLASS_TITLE=Ships Ladders},{PARTTYPE=Normal},{RAIL_DEPTH=0.473958333333333},{STEP_HEIGHT=0.96875},{STEP_WIDTH=0.5},{THIRDSUPP=1},{TOP_STEP_OFFSET_FROM_SURFACE=0.197916666666667},{TOPRUNGLOCATELR=0.245338886503431},{TREADLOCATE=0.267949192431124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco Mezzanine-M1000-75
Bill of material
75 Degree Incline
ORDERNO
75 Degree Incline
bracketcl
0.208333333333333
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
handrail offset
0.833333333333333
handrailradius
0.125
ladder incline
75
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
max height
20
maximum height
20
nextrunglocatelr
0.25957578016765
number of rungs
10
omniclass number
23.30.70.17.17
omniclass title
Ships Ladders
parttype
Normal
rail depth
0.473958333333333
step height
0.96875
step width
0.5
thirdsupp
1
top step offset from surface
0.197916666666667
toprunglocatelr
0.245338886503431
treadlocate
0.267949192431124
unit depth
3.36808636398477
unit height
10
unit width
2
unit width_inside frame
1.8125
use extended handrails
1
use flush handrails
0
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성