65 Degree Incline
Alaco Ladder
Mezzanine Ladders
M1000 (60-75)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/mezzanine20ladders/m1000202860-7529/ladder20ships20alaco20mezzanine-m1000-65.prj},{NB=65 Degree Incline},{ORDERNO=65 Degree Incline},{BRACKETCL=0.208333333333333},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{HANDRAIL_OFFSET=1.25},{HANDRAILRADIUS=0.125},{LADDER_INCLINE=65},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAX_HEIGHT=20},{MAXIMUM_HEIGHT=20},{NEXTRUNGLOCATELR=0.422591315202967},{NUMBER_OF_RUNGS=8},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.17},{OMNICLASS_TITLE=Ships Ladders},{PARTTYPE=Normal},{RAIL_DEPTH=0.473958333333333},{STEP_HEIGHT=0.90625},{STEP_WIDTH=0.5},{THIRDSUPP=0},{TOP_STEP_OFFSET_FROM_SURFACE=0.229166666666667},{TOPRUNGLOCATELR=0.261477579754132},{TREADLOCATE=0.466307658155},{UNIT_DEPTH=4.48258309141493}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco Mezzanine-M1000-65
Bill of material
65 Degree Incline
ORDERNO
65 Degree Incline
bracketcl
0.208333333333333
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
handrail offset
1.25
handrailradius
0.125
ladder incline
65
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
max height
20
maximum height
20
nextrunglocatelr
0.422591315202967
number of rungs
8
omniclass number
23.30.70.17.17
omniclass title
Ships Ladders
parttype
Normal
rail depth
0.473958333333333
step height
0.90625
step width
0.5
thirdsupp
0
top step offset from surface
0.229166666666667
toprunglocatelr
0.261477579754132
treadlocate
0.466307658155
unit depth
4.48258309141493
unit height
8
unit width
2
unit width_inside frame
1.8125
use extended handrails
1
use flush handrails
0
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성