70 Degree Incline
Alaco Ladder
Interior Ladders
HP(70-80)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/interior20ladders/hp2870-8029/ladder20ships20alaco20roofhatch-hp70.prj},{NB=70 Degree Incline},{ORDERNO=70 Degree Incline},{BRACKETCL=2.5},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{HANDRAIL_OFFSET=12},{HANDRAILRADIUS=1.5},{LADDER_INCLINE=70},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAX_HEIGHT=204},{MAXIMUM_HEIGHT=204},{NEXTRUNGLOCATELR=4.09466513549477},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.17},{OMNICLASS_TITLE=Ships Ladders},{PARTTYPE=Normal},{RAIL_DEPTH=5.6875},{STEP_HEIGHT=11.25},{STEP_WIDTH=6},{THIRDSUPP=1},{TOP_STEP_OFFSET_FROM_SURFACE=2.5},{TOPRUNGLOCATELR=3.02625554047837},{TREADLOCATE=4.36764281119444},{UNIT_DEPTH=52.2289391929012},{UNIT_HEIGHT=120},{UNIT_WIDTH=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco Roofhatch-HP70
Bill of material
70 Degree Incline
ORDERNO
70 Degree Incline
bracketcl
2.5
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
handrail offset
12
handrailradius
1.5
ladder incline
70
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
max height
204
maximum height
204
nextrunglocatelr
4.09466513549477
number of rungs
10
omniclass number
23.30.70.17.17
omniclass title
Ships Ladders
parttype
Normal
rail depth
5.6875
step height
11.25
step width
6
thirdsupp
1
top step offset from surface
2.5
toprunglocatelr
3.02625554047837
treadlocate
4.36764281119444
unit depth
52.2289391929012
unit height
120
unit width
24
unit width_inside frame
23.875
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성