80 degree Incline
Alaco Ladder
Interior Ladders
H (60-80)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/interior20ladders/h202860-8029/ladde20ships20alaco20roofhatch20h80.prj},{NB=80 degree Incline},{ORDERNO=80 degree Incline},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{INCLUDE_SEISMIC_BRACKETS=0},{LADDER_INCLINE=80},{MASSUNIT=1},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{NUMRUNGCALCA=24},{NUMRUNGCALCB=7.2318475370032},{NUMRUNGCALCC=10},{NUMRUNGCALCD=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.14},{OMNICLASS_TITLE=Vertical Ladders},{PARTTYPE=Normal},{TREADLOCATE=2.1159237685016},{UNIT_HEIGHT=120},{UNIT_WIDTH=24},{UNIT_WIDTH_OUTSIDE_FRAME=26},{VERSION=2021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladde Ships Alaco Roofhatch H80
Bill of material
80 degree Incline
ORDERNO
80 degree Incline
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
include seismic brackets
0
ladder incline
80
massunit
1
number of rungs
10
numrungcalca
24
numrungcalcb
7.2318475370032
numrungcalcc
10
numrungcalcd
10
omniclass number
23.30.70.17.14
omniclass title
Vertical Ladders
parttype
Normal
treadlocate
2.1159237685016
unit height
120
unit width
24
unit width_outside frame
26
version
2021
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성