75 Degree Incline
Alaco Ladder
Interior Ladders
H1000(60-75)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/interior20ladders/h10002860-7529/ladder20ships20alaco20roofhatch-h1000-75.prj},{NB=75 Degree Incline},{ORDERNO=75 Degree Incline},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{INCLUDE_SEISMIC_BRACKETS=0},{LADDER_INCLINE=75},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAXIMUM_HEIGHT=0},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{NUMRUNGCALCA=2},{NUMRUNGCALCB=0.785898384862248},{NUMRUNGCALCC=10},{NUMRUNGCALCD=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.14},{OMNICLASS_TITLE=Vertical Ladders},{PARTTYPE=Normal},{TREADLOCATE=0.267949192431124},{UNIT_HEIGHT=10},{UNIT_WIDTH=2},{UNIT_WIDTH_OUTSIDE_FRAME=2.16666666666667},{VERSION=2021},{WARRANTY_DURATION__YEARS_=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco RoofHatch-H1000-75
Bill of material
75 Degree Incline
ORDERNO
75 Degree Incline
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
include seismic brackets
0
ladder incline
75
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
maximum height
0
number of rungs
10
numrungcalca
2
numrungcalcb
0.785898384862248
numrungcalcc
10
numrungcalcd
10
omniclass number
23.30.70.17.14
omniclass title
Vertical Ladders
parttype
Normal
treadlocate
0.267949192431124
unit height
10
unit width
2
unit width_outside frame
2.16666666666667
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성