65 Degree Incline
Alaco Ladder
Interior Ladders
H1000(60-75)
Powered by
CAD모델 선택
{alaco_ladders/interior20ladders/h10002860-7529/ladder20ships20alaco20roofhatch-h1000-65.prj},{NB=65 Degree Incline},{ORDERNO=65 Degree Incline},{CATEGORY=Generic Models},{COST=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{EXPECTED_LIFESPAN__YEARS_=0},{INCLUDE_SEISMIC_BRACKETS=0},{LADDER_INCLINE=65},{MAINTENANCE_SCHEDULE__MONTHS_=0},{MASSUNIT=1},{MAXIMUM_HEIGHT=20},{NUMBER_OF_RUNGS=10},{NUMRUNGCALCA=0.999999999999999},{NUMRUNGCALCB=0.716307658154999},{NUMRUNGCALCC=11},{NUMRUNGCALCD=10},{OMNICLASS_NUMBER=23.30.70.17.14},{OMNICLASS_TITLE=Vertical Ladders},{PARTTYPE=Normal},{TREADLOCATE=0.466307658155},{UNIT_HEIGHT=10},{UNIT_WIDTH=2},{UNIT_WIDTH_OUTSIDE_FRAME=2.16666666666667},{VERSION=2021},{WARRANTY_DURATION__YEARS_=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alaco Ladder
Description
Ladder Ships Alaco RoofHatch-H1000-65
Bill of material
65 Degree Incline
ORDERNO
65 Degree Incline
category
Generic Models
cost
0
default elevation
0
expected lifespan (years)
0
include seismic brackets
0
ladder incline
65
maintenance schedule (months)
0
massunit
1
maximum height
20
number of rungs
10
numrungcalca
0.999999999999999
numrungcalcb
0.716307658154999
numrungcalcc
11
numrungcalcd
10
omniclass number
23.30.70.17.14
omniclass title
Vertical Ladders
parttype
Normal
treadlocate
0.466307658155
unit height
10
unit width
2
unit width_outside frame
2.16666666666667
version
2021
warranty duration (years)
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성