dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
AKO VMC25.01XK.50RA.50
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
용접 끝 사용
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/anschweissendenausfuehrungen/serie_vmc/vmc_ra.prj},{NB=AKO VMC25.01XK.50RA.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=25},{MQ=01XK},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Anschweissende nach ASTM A554},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=22.10},{D1=72.5},{D2=57},{D3=25.4},{L1=110},{L2=152.4},{L2I=6},{G=G 1/8\"},{H=36.5},{EE=1.5},{AE=0.9},{PE=0.0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT14=Absperrventile},{TXT16=Luftventile },{TXT22=Armaturen},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT36=Absperrklappen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
AKO Armaturen
내용
VMC (RA) [ASTM A554] - 에어 핀치 밸브_시리즈 용접 끝 사용
BOM
AKO VMC25.01XK.50RA.50
유형
VMC = 표준 버전
공칭 크기
25
25
mm
커프스 품질
CR (네오프렌)
NR(천연 고무) 음식 흰색
NR 내마모성
NR 도전
천연 고무 높은 온도
EPDM/EPDM 음식 블랙
EPDM 도전/EPDM 음식 블랙 도전
EPDM 음식 흰색
FPM/FKM (Viton)
NBR (니트릴)
니트릴(NBR) 음식 블랙
NBR 음식 흰색
NBR 도전
CSM (하이파 론)
IIR (부틸 기)
CR (네오프렌)
NR(천연 고무) 음식 흰색
NR 내마모성
NR 도전
천연 고무 높은 온도
EPDM/EPDM 음식 블랙
EPDM 도전/EPDM 음식 블랙 도전
EPDM 음식 흰색
FPM/FKM (Viton)
NBR (니트릴)
니트릴(NBR) 음식 블랙
NBR 음식 흰색
NBR 도전
CSM (하이파 론)
IIR (부틸 기)
접속재
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
연결 옵션
용접 끝 ASTM A554
본체 소재
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
알루미늄AlSi10Mg
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
알루미늄AlSi10Mg
색
-
질량
1.5
1.5
kg
제품 정보
HTML (Online)
DI
22.10
22.10
mm
D1
72.5
72.5
mm
D2
57
57
mm
D3
25.4
25.4
mm
L1
110
110
mm
L2
152.4
152.4
mm
L2I
6
6
인치
실
G 1/8"
G 1/8"
H
36.5
36.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성