??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTB10 - Belt Drive
Bill of material
KTB10-L32-100-L-M10-C3
Model
KTB10
Belt Type
Lead
32 mm
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Motor
L
410 mm
A
200 mm
M
0 unit
N
4 unit
KG
6.8 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей