카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KCB17-L40-100-L-M20-C3
AKD
Synchronous belt module (slide)
kcb
Powered by
CAD모델 선택
{akd/tbd/kcb/kcb17_asmtab.prj},{NB=KCB17-L40-100-L-M20-C3 (0)},{MODEL=KCB17},{BT=L},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{MOTOR=},{PPATH=kcb17/assemblies/kcb17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KCB17
Bill of material
KCB17-L40-100-L-M20-C3
MODEL
KCB17
Belt Type
L:Clean belt
L:Clean belt
Lead
40
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
L: Motor Left
LU: Motor Upper Left
LD: Motor Lower Left
R: Motor Right
RU: Motor Upper Right
RD: Motor Lower Right
L: Motor Left
LU: Motor Upper Left
LD: Motor Lower Left
R: Motor Right
RU: Motor Upper Right
RD: Motor Lower Right
Motor Brand
M20: Moons 200W
P20: Panasonic 200W
T20: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
M40: Moons 400W
P40: Panasonic 400W
T40: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 400W
M75: Moons 750W
P75: Panasonic 750W
T75: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 750W
B57:57 Stepping motor
B60:60 Stepping motor
M20: Moons 200W
P20: Panasonic 200W
T20: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
M40: Moons 400W
P40: Panasonic 400W
T40: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 400W
M75: Moons 750W
P75: Panasonic 750W
T75: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 750W
B57:57 Stepping motor
B60:60 Stepping motor
Home Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
Limit Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
Motor
Blank:None
M:With motor
Blank:None
M:With motor
Length
516
A
50
mm
M
1
N
6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성