??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH14D-200/400/750W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH14D-L05-850-M-M20-C3
Model
KTH14D
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
1270.0 mm
A
200 mm
M
4
N
12
KG
14.9 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen