??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH12D-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH12D-L05-850-BC-M20-C3
Model
KTH12D
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
1146.5 mm
A
150 mm
M
4
N
12
KG
12.4 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей