??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH10D-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH10D-L05-850-BC-M20-C3
Model
KTH10D
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
1130.5 mm
A
150 mm
M
4
N
12
KG
11.2 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen