??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH22-750W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH22-L05-100-M-M75-C3--
MODEL
KTH22
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
690.0 mm
A
100 mm
M
1
N
6
KG
24.1 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей