카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KCH12-L05-100-BC-M20-C3
AKD
Ball screw module (slide)
kch
KCH12 Series
Powered by
CAD모델 선택
{akd/sg/kch/kch12/kch12_200_asmtab.prj},{NB=KCH12-L05-100-BC-M20-C3(0)},{MODEL=KCH12},{BSL=05},{S=100},{POS=0},{MP=BC},{MB=M20},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{MOTOR=},{SON=0001},{PPATH=assemblies/kch12_200_asmtpl.prj},{DIST=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KCH12-200W - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
KCH12-L05-100-BC-M20-C3
Model
KCH12
Ball Screw lead
05
10
20
32
05
10
20
32
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
BC:Motor Expased
BM:Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL:Motor On Left Side
BC:Motor Expased
BM:Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL:Motor On Left Side
Motor Brand
M20:Moons 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
B57:57 Stepper motor
M20:Moons 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
B57:57 Stepper motor
Brake
Blank: Without Brake
Blank: Without Brake
Home Sensor
C:Motor Side(Out Side)
D:Oppasite Motor Side(Out Side)
E:No Sensor
C:Motor Side(Out Side)
D:Oppasite Motor Side(Out Side)
E:No Sensor
Limit Sensor
3:1 Pc(Out Side)
4:2 Pc(Out Side)
5:No Sensor
3:1 Pc(Out Side)
4:2 Pc(Out Side)
5:No Sensor
Motor
Blank:None
M:With motor
Blank:None
M:With motor
L
374
mm
A
200
mm
M
0
mm
N
4
mm
KG
6.62
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성