카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KCH10-L05-100-BC-M20-C3
AKD
Ball screw module (slide)
kch
KCH10 Series
Powered by
CAD모델 선택
{akd/sg/kch/kch10/kch10_200_asmtab.prj},{NB=KCH10-L05-100-BC-M20-C3(0)},{MODEL=KCH10},{BSL=05},{S=100},{POS=0},{MP=BC},{MB=M20},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{MOTOR=},{SON=0001},{PPATH=assemblies/ech10_200_asmtpl.prj},{DIST=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KCH10-200W - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
KCH10-L05-100-BC-M20-C3
MODEL
KCH10
Ball Screw lead
05
10
20
32
05
10
20
32
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
BC:Motor Expased
BM:Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL:Motor On Left Side
BC:Motor Expased
BM:Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL:Motor On Left Side
Motor Brand
M20: Moons 200W
P20: Panasonic 200W
T20: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
B57: Stepper motor
M20: Moons 200W
P20: Panasonic 200W
T20: Delta、Yaskawa、Mitsubishi、Inovance、Fuji 200W
B57: Stepper motor
Brake
Blank: Without Brake
Blank: Without Brake
Home Sensor
C: Out Side - Motor Side
D: Out Side - Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Out Side - Motor Side
D: Out Side - Opposite Motor Side
E: No Sensor
Limit Sensor
3: Out Side - 1 Pc
4: Out Side - 2 Pc
5: No Sensor
3: Out Side - 1 Pc
4: Out Side - 2 Pc
5: No Sensor
Motor
Blank:None
M:With motor
Blank:None
M:With motor
L
388
mm
A
200
mm
M
0
mm
N
4
mm
KG
6.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성