??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GNHA5
Bill of material
GNHA5-L02-50-BC-M10-C3-Q2
Model
GNHA5
Ball Screw Lead
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
Air pipe joint of number
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.23 mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드