카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTWBX4040-L
AKD
Manual stage
Dovetail groove screw
Powered by
CAD모델 선택
{akd/manual_stages/doverail_groove_screw/lwbxy_asmtab.prj},{NB=KTWBX4040-L},{SS=40x40},{MD=X},{LM=L},{HR=NO},{ST=±11},{LC=29.4},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=4040},{PPATH=lwb_series/assem/lwbxy_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTWBXY Series - Standard Dovetail Slide - Feed Screw XY-Axis
Bill of material
KTWBX4040-L
Model
KTWBX4040-L
KTWBX4040-L
Stage Size
40x40
40x40
mm
Moving direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
Lock mode
Left side ✔
Left side
Left side
Right side
Right side
Non-standard height
NO Symbol: Standard
H18: Table thickness 18mm
NO Symbol: Standard
H18: Table thickness 18mm
mm
Travel
±11
±11
mm
Load Capacity
29.4
29.4
N
Weight
0.06
0.06
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성