카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
MGN7C1R23.5Z0H-E1=4.3
AKD
linear_guide_series
Powered by
CAD모델 선택
{akd/linear_guide_series/mg_asmtab.prj},{NB=MGN7C1R23.5Z0H-E1=4.3(4.3)},{MODEL=MG},{BT=N},{MS=7},{LT=C},{BD=},{RL=23.5},{E=4.3},{RD=},{PLC=Z0},{PC=H},{NBR=1},{MAT=},{SET=},{NR=No-Set},{DP=},{RMT=Mounting from Top},{GNN=1.200},{GNW=1.200},{HR1=4.800},{HR2=5.200},{D1=4.200},{D2=6.000},{HH1=2.300},{HH2=3.200},{DD2=3.500},{DD1=2.400},{P1=15},{P2=30},{EMINN=3.000},{EMINW=4.000},{E1=5.0},{E2=10.0},{TTN=1.000},{TTW=1.200},{PPATH=ball_linear_slide_type/mg/mg_series/mg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
MG Series
Bill of material
MGN7C1R23.5Z0H-E1=4.3
Model No.
MG
Block Type
N:Square
W:Flange
N:Square
W:Flange
Model Size
7
7
Load Type
C : Standard
H : Long
C : Standard
H : Long
Rail Length
mm
값 입력 RL
Rail Length
mm
cm
inch
ft
확인
Rail end distance
mm
값 입력 E
Rail end distance
mm
cm
inch
ft
확인
Preload Code
Z0 : Very Light Preload (Standard)
Z1 : Light Preload (Standard)
ZF : Light Clearance (Special)
Z0 : Very Light Preload (Standard)
Z1 : Light Preload (Standard)
ZF : Light Clearance (Special)
Precision Code
H : High (Standard)
C : Normal (Special)
P : Precision (Special)
H : High (Standard)
C : Normal (Special)
P : Precision (Special)
No. of Blocks per Rail
Material
None : Alloy Steel (Special)
M : Stainless Steel (Standard)
None : Alloy Steel (Special)
M : Stainless Steel (Standard)
Assembly height
8
8
mm
Slider width
17
17
mm
Vertical hole spacing of slider
12
12
mm
Horizontal hole spacing of slider
8
8
mm
Slider length
22.5
22.5
mm
Slider hole size
M2x2.5
M2x2.5
mm
Rail hole size
M2x6
M2x6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성