카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
CTH14-L100(3)-1000-M40-C3
AKD
Gear and rack module (sliding table)
cth
Powered by
CAD모델 선택
{akd/cl/cth/cth14_asmtab.prj},{NB=CTH14-L100(3)-1000-M40-C3(0)},{MODEL=CTH14},{PD=L},{GL=100},{RR=3},{STROKE=1000},{POS=0},{MB=M40},{HS=C},{LS=3},{MOTOR=},{PPATH=cth14/assemblies/cth14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
CTH14 - The gear and rack
Bill of material
CTH14-L100(3)-1000-M40-C3
Model
CTH14
Platform direction
L:Left side platform
R:Right side platform
L:Left side platform
R:Right side platform
Gear lead
100
Reduction ratio
3:1
5:1
7:1
10:1
3:1
5:1
7:1
10:1
Stroke
Position
Motor brand
M40:Moons、Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
M40:Moons、Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
Home Sensor
C: Out Side - Motor Side
D: Out Side - Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Out Side - Motor Side
D: Out Side - Opposite Motor Side
E: No Sensor
Limit Sensor
3: Out Side - 1 Pc
4: Out Side - 2 Pc
5: No Sensor
3: Out Side - 1 Pc
4: Out Side - 2 Pc
5: No Sensor
Motor
Blank:Without motor
M:With motor
Blank:Without motor
M:With motor
L
1359
A
200
M
5
N
14
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성