1151226001
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
Line 115 size 18mm 1-8 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_115_taglia_18mm_1-8_metallo/valvole_pneumatiche_5-2_5-3_bistabili.prj},{NB=1151226001},{CODE=1151226001},{REF=VPR 1/8 18 6 PN RC CC M},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=500},{R=PM},{O=CC},{P=0÷10},{PP=1,70÷10},{TA=18},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1151226001},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VPR 1/8 18 5 PN},{NTCUSTOM=Valvole pneumatiche 5-2 5-3 bistabili},{LINACUSTOM=1151226001},{STEPFILE=115 VPR 18 PN BS},{PNGFILE=115_5PNBS},{DWGFILE=1151225002},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VPR 1/8 18 5 PN - 5-2 5-3 Pneumatic valves bistable
Bill of material
1151226001
Code
1151226001
1151226001
Reference
VPR 1/8 18 6 PN RC CC M
VPR 1/8 18 6 PN RC CC M
Function
5-3
5-3
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
500
500
Nl/min
Return
PM
Option
CC
CC
Working pressure
0÷10
Bar
Pilot operating pressure
1,70÷10
1,70÷10
Bar
Valve size
18
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성