??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4” 22 5 RL ML OO M - 5-2 roller lever valve
Bill of material
1272435002
Code
Reference
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
800 Nl/min
Return
ML
Option
OO
Working pressure
0÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
16 N
Valve size
22 mm
Material
Metallo
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)