??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 PU ML OO P - 5-2 Pushrod valve
Bill of material
1202425001
Code
1202425001
Reference
ME 1/8" 22 5 PU ML OO P
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
670 Nl/min
Return
ML
Option
OO
Working pressure
0÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
39 N
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés