1202423001
Aircomp
Valves
Mechanical valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_meccaniche/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/valvola_puntale_3-2_linea_120.prj},{NB=1202423001},{CODE=1202423001},{REF=ME 1/8\" 22 3 PU ML NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=ML},{O=NC},{P=0÷10},{FA=39},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202423001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_meccaniche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_puntale_3-2_linea_120\\Valvola_puntale_3-2 - Linea 120.csv},{NNCUSTOM=ME 1/8\" 22 3 PU ML },{NTCUSTOM=Valvola puntale 3-2},{LINACUSTOM=1202423001},{STEPFILE=120 ME 3V 18 PU},{PNGFILE=100},{DWGFILE=1202423001},{PRJNAME=alvole\\valvole_meccaniche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_puntale_3-2_linea_120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 PU ML - 3-2 Pushrod valve
Bill of material
1202423001
Code
1202423001
1202423001
Reference
ME 1/8" 22 3 PU ML NC P
ME 1/8" 22 3 PU ML NC P
Function
3-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
690
Nl/min
Return
ML
Option
NC
NC
Working pressure
0÷10
Bar
Thrust force (6 bar)
39
N
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성