??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 RO PM - Valvola leva rullo servo unidir. 3-2
Bill of material
1202523005
Codice
Referenza
Funzione
3-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
690 Nl/min
Ritorno
PM
Opzione
Presione d'esercizio
1÷10 Bar
Forza d'azionamento (6 bar)
4.5 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Tecnopolimero
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen