??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 RS PM - 3-2 Sensible roller lever valve
Bill of material
1202523003
Code
Reference
Function
3-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
690 Nl/min
Return
PM
Option
Working pressure
1÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
4,5 N
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)