??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 RU ML OO P - Valvola leva a rullo unidirez. 5-2
Bill of material
1202425003
Codice
Referenza
Funzione
5-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
670 Nl/min
Ritorno
ML
Opzione
OO
Presione d'esercizio
0÷10 Bar
Forza d'azionamento (6 bar)
16 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей