??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 RL ML - Valvola leva a rullo 3-2
Bill of material
1202423007
Code
Reference
Function
3-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
690 Nl/min
Return
ML
Option
Working pressure
1÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
16 N
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés