1202525007
Aircomp
Valves
Mechanical valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_meccaniche/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/valvola_ad_antenna_5-2_linea_120.prj},{NB=1202525007},{CODE=1202525007},{REF=ME 1/8\" 22 5 AN PM OO P},{F=5-2},{C=G1/8},{Q=670},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202525007},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_meccaniche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_ad_antenna_5-2_linea_120\\Valvola_ad_antenna_5-2 - Linea 120.csv},{NNCUSTOM=ME 1/8\" 22 5 AN PM OO P},{NTCUSTOM=Valvola ad antenna 5-2},{LINACUSTOM=1202525007},{STEPFILE=120 ME 5V 18 AN},{PNGFILE=120},{DWGFILE=1202525007},{PRJNAME=alvole\\valvole_meccaniche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_ad_antenna_5-2_linea_120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 AN PM OO P - 5-2 Whisker valve
Bill of material
1202525007
Code
1202525007
Reference
ME 1/8" 22 5 AN PM OO P
Function
5-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
670
Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성