1000493101
Aircomp
Valves
Mechanical valves
line 100 microvalve m5 - au4 - 22 - 32
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_meccaniche/linea_100_microvalvole_m520-20au420-202220-2032/valvola_puntale_uscite_laterali_linea_100.prj},{NB=1000493101},{CODE=1000493101},{REF=MV AL4 15 3 PU ML NC P},{F=3-2},{C=AU.Ø4},{Q=75},{P=2 - 10},{FA=8},{R=ML},{O=NC},{T=15},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1000493101},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=MV ML5-AL4 15 PU ML},{NTCUSTOM=Microvalvola puntale uscite laterali},{LINACUSTOM=1000493101},{STEPFILE=100 MV AL4 PU},{PNGFILE=100},{DWGFILE=1000412101},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV ML5-AL4 15 PU ML - Microvalve with side ports
Bill of material
1000493101
Code
1000493101
1000493101
Reference
MV AL4 15 3 PU ML NC P
MV AL4 15 3 PU ML NC P
Function
3-2
3-2
Connection
AU.Ø4
AU.Ø4
mm
Flow rate
75
Nl/min
Working pressure
2 - 10
Bar
Thrust force (6 bar)
8
N
Return
ML
Option
NC
NC
Size
15
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성