??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV ML5-AL4 15 PU ML - Microvalve with side ports
Bill of material
1000493101
Code
Reference
Function
Connection
mm
Flow rate
75 Nl/min
Working pressure
2 - 10 Bar
Thrust force (6 bar)
8 N
Return
ML
Option
Size
15 mm
Material
Tecnopolimero
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)