1272333012
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_tiretto_corto_3-2_linea_127.prj},{NB=1272333012},{CODE=1272333012},{REF=VMR 1/4\" 22 3 TCA ML NC M},{F=3-2},{C=G1/4},{Q=750},{R=ML},{O=NC},{P=0÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272333012},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_manuali\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_tiretto_corto_3-2_linea_127\\Valvola_tiretto_corto_3-2_Linea_127.csv},{NNCUSTOM=VMR 1/4\" 22 3 TCA },{NTCUSTOM=Valvola tiretto corto 3-2},{LINACUSTOM=1272333012},{STEPFILE=127 VMR 3V 14 TAS},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272333012},{PRJNAME=alvole\\valvole_manuali\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_tiretto_corto_3-2_linea_127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VMR 1/4" 22 3 TCA - 3-2 Short push-pull valve
Bill of material
1272333012
Code
1272333012
1272333012
Reference
VMR 1/4" 22 3 TCA ML NC M
VMR 1/4" 22 3 TCA ML NC M
Function
3-2
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
750
Nl/min
Return
ML
ML
Option
NC
NC
Working pressure
0÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성