1272535006
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_leva_tasto_5-2_linea_127.prj},{NB=1272535006},{CODE=1272535006},{REF=MER 1/4” 22 5 LS PM OO M},{F=5-2},{C=G1/4},{Q=800},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272535006},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_manuali\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_leva_tasto_5-2_linea_127\\Valvola_leva_tasto_5-2_Linea_127.csv},{NNCUSTOM=MER 1/4” 22 5 LS PM OO M},{NTCUSTOM=Valvola_leva_tasto_5-2_Linea_127},{LINACUSTOM=1272535006},{STEPFILE=127 MER 5V 14 LS},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272535006},{PRJNAME=alvole\\valvole_manuali\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_leva_tasto_5-2_linea_127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4” 22 5 LS PM OO M - 5-2 Push lever valve line 127
Bill of material
1272535006
Code
1272535006
Reference
MER 1/4” 22 5 LS PM OO M
Function
5-2
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성