??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4" 22 3 LS PM - 3-2 Push lever valve
Bill of material
1272533011
Code
Reference
Function
3-2
Connection
G1/4 Pollici
Flow rate
750 Nl/min
Return
PM
Option
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей