1202323004
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/valvola_leva_assiale_3-2_linea_120.prj},{NB=1202323004},{CODE=1202323004},{REF=VM 1/8\" 22 3 LV ML NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=ML},{O=NC},{P=0÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202323004},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_manuali\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_leva_assiale_3-2_linea_120\\Valvola_leva_assiale_3-2_Linea_120.csv},{NNCUSTOM=VM 1/8\" 22 3 LV },{NTCUSTOM=Valvola leva assiale 3-2},{LINACUSTOM=1202323004},{STEPFILE=120 VM 3V 18 LV},{PNGFILE=120},{DWGFILE=1202323004},{PRJNAME=alvole\\valvole_manuali\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvola_leva_assiale_3-2_linea_120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VM 1/8" 22 3 LV - 3-2 Axial lever valve
Bill of material
1202323004
Code
1202323004
1202323004
Reference
VM 1/8" 22 3 LV ML NC P
VM 1/8" 22 3 LV ML NC P
Function
3-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
690
Nl/min
Return
ML
ML
Option
NC
NC
Working pressure
0÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성