1000493130
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 100 microvalve m5 - au4 2-2 3-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_100_microvalvole_m520-20au4_2-2_3-2/microvalvola_leva_tasto_doppia_uscite_laterali_linea_100.prj},{NB=1000493130},{CODE=1000493130},{REF=MV AL4 15 3 DLT NC+NO P},{F=3-2},{C=AU.Ø4},{Q=75},{P=2 - 10},{FA=10},{R=ML},{O=NC+NO},{T=30},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1000493130},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_manuali\\linea_100_microvalvole_m5 - au4_2-2_3-2\\microvalvola_leva_tasto_doppia_uscite_laterali_linea_100\\Valvola_leva_tasto_doppia_uscite_laterali_Linea_100.csv},{NNCUSTOM=MV AL4 15 3 DLT},{NTCUSTOM=Microvalvole leva tasto uscite laterali},{LINACUSTOM=1000493130},{STEPFILE=100 MV AL4 LTD},{PNGFILE=MV AL4 15 3 DLT},{DWGFILE=1000493130},{PRJNAME=microvalvola_leva_tasto_doppia_uscite_laterali_linea_100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV AL4 15 3 DLT - Push lever microvalves with side ports
Bill of material
1000493130
Code
1000493130
1000493130
Reference
MV AL4 15 3 DLT NC+NO P
MV AL4 15 3 DLT NC+NO P
Function
3-2
Connection
AU.Ø4
mm
Flow rate
75
Nl/min
Working pressure
2 - 10
Bar
Thrust force (6 bar)
10
N
Return
ML
Option
NC+NO
NC+NO
Size
30
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성