??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV AU4 15 3 DLT - Doublepush lever microvalves
Bill of material
1000493018
Code
Reference
Function
3-2
Connection
AU.Ø4 mm
Flow rate
75 Nl/min
Working pressure
2 - 10 Bar
Thrust force (6 bar)
10 N
Return
ML
Option
Size
30 mm
Material
Tecnopolimero
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés