1272533009
Aircomp
Valves
Valves for panel mounting actuators
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_da_pannello/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_3-2_per_comandi_a_pannello_linea_127.prj},{NB=1272533009},{CODE=1272533009},{REF=MER 1/4\" 22 3 PB PM NC M},{F=3-2},{C=G1/4\"},{Q=750},{R=PM},{O=NC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1272533009},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_da_pannello\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_3-2_per_comandi_a_pannello_linea_127\\Valvola_3-2_per_comandi_a_pannello_Linea_127.csv},{NNCUSTOM=MER 1/4\" 22 3 PB PM },{NTCUSTOM=Valvola 3-2 per comandi a pannello},{LINACUSTOM=1272533009},{STEPFILE=127 MER 3V 14 PB},{PNGFILE=127},{DWGFILE=127_1},{PRJNAME=alvole\\valvole_da_pannello\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_3-2_per_comandi_a_pannello_linea_127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4" 22 3 PB PM - 3-2 Valves for panel mounting actuators
Bill of material
1272533009
Code
1272533009
1272533009
Reference
MER 1/4" 22 3 PB PM NC M
MER 1/4" 22 3 PB PM NC M
Function
3-2
Connection
G1/4"
Pollici
Flow rate
750
Nl/min
Return
PM
Option
NC
NC
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성